??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8425720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8425720000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MCZ PT100/3 CLP 0...100C
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, 2-/3-Leiter Anschlusstechnik, ausgangsstromschleifengespeist, Zugfederanschluss, Ausgang: 4-20 mA
DESCLONG
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
4032248012664
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
ABE313
Analogausgang (0 V ... 2 V)
Nein
ABE314
Analogausgang (0 V ... 5 V)
Nein
ABE315
Analogausgang (2 V ... 10 V)
Nein
BAA039
max. Umgebungstemperatur
50 °C
BAD484
Ausgangssignal konfigurierbar
Nein
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Ja
BAD792
Analogausgang
4 ... 20 mA
AAF040
Masse
0.029 kg
BAB577
Tiefe
62.9 mm
BAA020
Höhe
91 mm
BAF016
Breite
6.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Preview - Generation