??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8421380000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8421380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCZ O 230VAC
DESCSHORT
Description short
Твердотельные реле, 230 В AC +5 % / -15 %, 5...48 В DC, 20 мА, Пружинное соединение
DESCLONG
Description long
Твердотельное реле для переключения и усиления цифровых сигналов. Такое реле не изнашивается и работает бесшумно. Цепь управления и цепь нагрузки гальванически развязаны.
GTIN
GTIN-Code
4032248006052
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.020 A
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
5 V
AAF703
max. input voltage
241.500 V
AAF704
min. primary voltage range
195.500 V
AAP798
Application standards
CE; CSA; CURUS; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2.300 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Transistor
AAF040
Mass
0.024 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation