??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8421060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8421060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCZ O 120VUC
DESCSHORT
Description short
Relais statiques, 120 V UC +5 / -15 %, 5...48 V DC, 50 mA, Raccordement à ressort
DESCLONG
Description long
Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.
GTIN
GTIN-Code
4032248006045
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.050 A
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
5 V
AAF703
max. input voltage
126 V
AAF704
min. primary voltage range
102 V
AAP798
Application standards
CE; CSA; CURUS; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.500 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Transistor
AAF040
Mass
0.022 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Aperçus & Génération 3D