??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 8421060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8421060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCZ O 120VUC
DESCSHORT
Description short
Polovodičová relé, 120 V UC +5 / -15 %, 5-48 V DC, 50 mA, Připojení s kotevní svorkou
DESCLONG
Description long
Polovodičové relé pro spínání a zesilování digitálních signálů. Relé funguje bez opotřebení a bez hluku. Řídicí obvod a zátěžový obvod jsou elektricky izolované.
GTIN
GTIN-Code
4032248006045
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.050 A
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
5 V
AAF703
max. input voltage
126 V
AAF704
min. primary voltage range
102 V
AAP798
Application standards
CE; CSA; CURUS; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.500 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Transistor
AAF040
Mass
0.022 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation