??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8398940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8398940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MCZ O 5VTTL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 5 V TTL, 5...48 V DC, 100 mA, Zugfederanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4008190985448
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.100 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
48 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
5 V
AAF703
max. Eingangsspannung
5.250 V
AAF704
min. Eingangsspannung
4.750 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CSA; CURUS; EAC
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.200 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.020 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation