??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8398940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8398940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCZ O 5VTTL
DESCSHORT
Description short
Relè a stato solido, 5 V TTL, 5...48 V DC, 100 mA, Molla autobloccante
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.
GTIN
GTIN-Code
4008190985448
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
5 V
AAF703
max. input voltage
5.250 V
AAF704
min. primary voltage range
4.750 V
AAP798
Application standards
CE; CSA; CURUS; EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.200 W
BAD391
LED display present
Yes
AAF040
Mass
0.020 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation