??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 8389030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8389030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP MCZ1.5 1674
DESCSHORT
Description short
Tapa final (borne) 55.85 mm x 1.5 mm, gris-beige
DESCLONG
Description long
Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
GTIN
GTIN-Code
4008190386849
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
gray beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
BAA020
height
91 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation