??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8389030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8389030000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AP MCZ1.5 1674
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 55.85 mm x 1.5 mm, graubeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190386849
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
graubeige
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF040
Masse
0.006 kg
BAA020
Höhe
91 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation