??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8324590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8324590000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MCZ TO 24VDC/50MS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zeitrelais, 24 V DC ±10 %, 1 Schließer (Transistor) 20 mA, Zugfederanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Zeitrelais für die Verarbeitung von Signalen in der Steuerung. Kurze Impulse werden zeitlich verlängert und somit von den nachgeschalteten Steuerbaugruppen sicher erkannt.
GTIN
4008190985455
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB385
aufsteckbar auf Schütz
Nein
AAB424
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Nein
AAB660
geeignet für Frontmontage
Nein
AAB667
geeignet für Hutschienenmontage
Ja
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
21.600 V
AAP693
Anzahl der Ausgänge (verzögert, Schließer)
1
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.200 W
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
BAD109
Halbleiterausgang vorhanden
Ja
BAD198
geeignet nur für Fernbedienung
Nein
BAD432
Stecksockel vorhanden
Nein
BAD453
Fernbedienung möglich
Nein
BAD479
ansprechverzögert vorhanden
Nein
BAD486
Funktion ausschaltwischend
Nein
BAD497
Funktion blinkend mit Impuls beginnend (Festzeit) vorhanden
Nein
BAD498
Funktion blinkend mit Pause beginnend (Festzeit) vorhanden
Nein
BAD520
Funktion einschaltwischend
Nein
BAD539
impulsformend möglich
Nein
BAD585
Funktion rückfallverzögert
Ja
BAD604
Stern/Dreieck vorhanden
Nein
BAD607
taktend mit Impuls beginnend (variabel)
Nein
BAD608
taktend mit Pause beginnend (variabel)
Nein
AAF040
Masse
0.022 kg
BAB577
Tiefe
62.9 mm
BAA020
Höhe
91 mm
BAF016
Breite
6.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation