??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8287730000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8287730000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MCZ O 24VUC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 24 V UC ±20 %, 24 V DC ±20 %, 2 A, Zugfederanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4008190985400
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
2 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
28.800 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
19.200 V
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAF704
min. Eingangsspannung
19.200 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CSA; CURUS; EAC
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
3.800 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
Transistor
AAF040
Masse
0.023 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation