??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8155650000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8155650000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RS SD25S UNC LPK2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 25-poliger Stecker, LPK 2H 5.08mm, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
GTIN
4008190039127
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Schraubanschluss
AAT080
Polzahl
25
BAA020
Höhe
45 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
BAB577
Tiefe
66 mm
BAF016
Breite
86 mm
AAF040
Masse
0.136 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation