??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8000075197
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000075197
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Y-INTERFACE BLL
DESCSHORT
Description short
Module d’interface avec bloc de jonction, connecteur, PUSH IN
DESCLONG
Description long
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
GTIN
8430243428422
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Plug terminal connection
BAA020
height
38.400 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB577
depth
16.400 mm
BAF016
width
15.200 mm
BAH005
rated voltage
230 V
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus & Génération 3D