??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8000075197
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000075197
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Y-INTERFACE BLL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, PUSH IN
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
GTIN
8430243428422
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Steckklemmanschluss
BAA020
Höhe
38.400 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB577
Tiefe
16.400 mm
BAF016
Breite
15.200 mm
BAH005
Bemessungsspannung
230 V
AAF040
Masse
0.007 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation