??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 8000074318
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000074318
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEB MOPL 4030 S2N H
DESCSHORT
Description short
Montážní deska (kryt) Klippon EB (Essential Box) 240 x 340 x 1.5 mm, Nerezavějící ocel 1.4301 (304) neošetřené, Stříbrná
DESCLONG
Description long
Montážní deska pro montáž svorkovnicových lišt nebo elektrického zařízení do pouzdra.
GTIN
GTIN-Code
4064675425274
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
untreated
AAG076
punching present
Yes
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF785
Surface
untreated
AAF040
Mass
0.945 kg
BAA020
height
340 mm
BAF016
width
240 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation