??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8000074316
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000074316
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEB MOPL 3030 S2N H
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) Klippon EB (Essential Box) 240 x 240 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304) unbehandelt, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4064675425267
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
unbehandelt
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAF040
Masse
0.655 kg
BAA020
Höhe
240 mm
BAF016
Breite
240 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation