??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 8000073447
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073447
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST KTB3555 HOR
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, sin coliso, Carriles, 35 x 7.5 x 489 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4064675356806
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
437 mm
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
489 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.179 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
489 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation