??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8000073209
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000073209
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS35X15 ST POK 1222
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 205 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 15 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4064675356561
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC899
Bohrlochabstand mittig
193 mm
AAG011
Dicke des Materials
1.500 mm
AAG076
Lochung vorhanden
Nein
AAO740
Form des Loches
Langloch
BAA018
Länge
205 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.141 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
205 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation