??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8000073208
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073208
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST POK 1212
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto, con asola, Guide di supporto, 35 x 15 x 107 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
DESCLONG
Description long
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
GTIN
GTIN-Code
4064675356554
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
95 mm
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
107 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.075 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
107 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation