??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8000073153
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000073153
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRE-HOLE KEBX MOPL 3032 MSZN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) Klippon TB (Terminal Box) vorgelocht, 260 x 240 x 1.5 mm, Stahlblech, verzinkt, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4064675258124
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
1.300 kg
BAA020
Höhe
240 mm
BAF016
Breite
260 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation