??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8000073137
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073137
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST KTB9874 HOR-C
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto, senza foro longitudinale, Guide di supporto, 35 x 15 x 666 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
DESCLONG
Description long
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
GTIN
GTIN-Code
4064675340935
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
666 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.466 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
666 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation