??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8000073135
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073135
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST KTB9161 VER-C
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, sans perçage longitudinal, Profilés support, 35 x 15 x 845 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
GTIN-Code
4064675340911
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
845 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.586 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
845 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Aperçus & Génération 3D