??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 8000073134
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073134
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST KTB9161 VER
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, sin coliso, Carriles, 35 x 15 x 845 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4064675340904
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
829 mm
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
845 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.586 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
845 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation