??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 8000073129
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073129
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST KTB7650 HOR-C
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, szyny nośne, 35 x 15 x 433 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
GTIN-Code
4064675340843
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
433 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.297 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
433 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation