??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8000073109
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000073109
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS35X15 ST KTB2215 VER
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, ohne Langloch, Tragschienen, 35 x 15 x 174 mm, Stahl, verzinkt und passiviert
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4064675340591
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC899
Bohrlochabstand mittig
158 mm
AAG011
Dicke des Materials
1.500 mm
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
174 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.120 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
174 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation