??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 8000073106
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073106
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST KEBI 80 VER
DESCSHORT
Description short
Svorkovnicová lišta, bez slotu, Lišty svorkovnice, 35 x 15 x 729 mm, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
DESCLONG
Description long
Kovová profilová lišta pro připevnění elektrického zařízení. Lišta svorky je namontovaná na pouzdru, svorkovnici, panelu nebo na podobném zařízení.
GTIN
GTIN-Code
4064675340577
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
709 mm
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
729 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.509 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
729 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation