??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8000073095
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073095
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST K52
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto, Guide di supporto, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 140 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm
DESCLONG
Description long
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
GTIN
4064675337065
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
120 mm
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAG076
punching present
No
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
140 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.097 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
140 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation