??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8000073094
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000073094
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X15 ST K51
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, Монтажные рейки, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 203 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 15 mm
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
4064675337058
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
193 mm
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAG076
punching present
No
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
203 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.140 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
203 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation