??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8000071042
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071042
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXQL604030S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 400 x 600 x 300 mm, spazzolato, Piastra a flangia: Sì, sotto, Chiusura a un quarto di giro con inserto a taglio + cerniere
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4064675385165
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
15.767 kg
BAB577
depth
305.5 mm
BAA020
height
610.25 mm
BAF016
width
401.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation