??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8000071039
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071039
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXQL505030S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 500 x 500 x 300 mm, spazzolato, Piastra a flangia: Sì, sotto, Chiusura a un quarto di giro con inserto a taglio + cerniere
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
4064675385141
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
16.484 kg
BAB577
depth
305.500 mm
BAA020
height
510.250 mm
BAF016
width
501.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation