??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 8000071039
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071039
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXQL505030S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 500 x 500 x 300 mm, cepillado, Placa de fijación: Sí, inferior, Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada + bisagras
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
4064675385141
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
16.484 kg
BAB577
depth
305.500 mm
BAA020
height
510.250 mm
BAF016
width
501.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation