??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 8000071039
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071039
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXQL505030S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 500 x 500 x 300 mm, kartáčované, Přírubová deska: Ano, Dolní, Příchytka na čtvrt otáčky s vložkou s drážkou + závěsy
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
4064675385141
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
16.484 kg
BAB577
depth
305.500 mm
BAA020
height
510.250 mm
BAF016
width
501.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation