??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8000071036
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071036
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXQL404030S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 400 x 400 x 300 mm, brossé, Plaque de presse-étoupes: Oui, inférieur, Fermeture quart de tour avec insert fendu + charnière
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
4064675385110
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
12.337 kg
BAB577
depth
305.500 mm
BAA020
height
410.250 mm
BAF016
width
401.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus & Génération 3D