??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8000071018
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071018
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXHS303015S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 300 x 300 x 150 mm, зачищенный щеткой, Фланцевая пластина: Да, снизу, Винты M6 с шестигранной головой с шлицем SW10 + петли
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
4064675384984
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
5.605 kg
BAB577
depth
157.1 mm
BAA020
height
309.75 mm
BAF016
width
301.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation