??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 8000071017
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071017
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXHS202015S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 200 x 200 x 150 mm, element szczotkowany, Płytka kołnierzowa: Tak, na dole, Śruby sześciokątne, rowkowe M6 (SW10) + zawiasy
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
4064675304777
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
3.330 kg
BAB577
depth
157.100 mm
BAA020
height
209.750 mm
BAF016
width
201.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation