??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8000071017
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071017
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXHS202015S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 200 x 200 x 150 mm, brossé, Plaque de presse-étoupes: Oui, inférieur, Vis à tête fendue six pans M6 SW10 + charnières
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
4064675304777
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
3.330 kg
BAB577
depth
157.100 mm
BAA020
height
209.750 mm
BAF016
width
201.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus & Génération 3D