??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8000051453
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000051453
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST KTB9161 HOR-C
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, Profilés support, Acier, zingué, chromé, Largeur: 535 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 7.5 mm
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
4050118737363
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
520 mm
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAG076
punching present
No
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
535 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.205 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
535 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Aperçus & Génération 3D