??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 8000037601
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000037601
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST MPC1725 HOR
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, szyny nośne, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, Szerokość: 114 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość: 7.5 mm
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
4050118653137
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1 mm
AAG076
punching present
No
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
114 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.078 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
230 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation