??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8000037598
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000037598
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15X5 ST MPC1217 VER
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, sans perçage longitudinal, Profilés support, 15 x 5 x 60 mm, Acier, zingué, chromé
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
GTIN-Code
4050118653106
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
60 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.018 kg
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
105 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Aperçus & Génération 3D