??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8000037559
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000037559
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS35X7.5 ST FPC 30 HOR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt, verchromt, Breite: 265 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4050118653236
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC899
Bohrlochabstand mittig
250 mm
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAG076
Lochung vorhanden
Nein
AAO740
Form des Loches
Langloch
BAA018
Länge
265 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
93 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
265 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation