??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8000028513
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000028513
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FP BOX ON/OFF16A FUSE R
DESCSHORT
Description short
Клеммная колодка распределения электроэнергии с корпусом, IP65, Поликарбонат, армированный стекловолокном, Соединение путем прорезания изоляции (IDC) PUSH IN
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка распределения электроэнергии обеспечивает безопасную и эффективную подачу электричества потребителям. Корпус защищает клеммную колодку от воздействия внешних факторов.
GTIN
GTIN-Code
4050118505368
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC218
EMC design present
No
AAG078
type of cover
closed
AAG079
extension possible
No
AAG080
DIN-rail present
No
AAT099
Color number according to RAL
9011
BAA020
height
181 mm
BAA351
color
black
BAB577
depth
165 mm
BAC461
material of housing
Polycarbonate (PC)
BAD445
Transparent ceiling present
No
BAF016
width
192 mm
BAF728
Mounting plate present
No
BAG533
Lock present
No
BAG640
Assembly type
screwable
BAG975
degree of protection
IP65
AAF040
Mass
1.593 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation