??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8000006728
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000006728
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS35X7.5 ST KTB7650 HOR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 447 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4050118653014
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAG076
Lochung vorhanden
Nein
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
447 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.147 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
433 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation