??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 8000006725
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000006725
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST KTB4848 HOR
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, sin coliso, Carriles, 35 x 7.5 x 419 mm, Acero, cincado, cromado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4050118652987
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
403 mm
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
419 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.150 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
419 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation