??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8000006722
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000006722
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS35X7.5 ST KTB3030 HOR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt, verchromt, Breite: 245 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4050118652901
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC899
Bohrlochabstand mittig
229 mm
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAG076
Lochung vorhanden
Nein
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
245 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
0.100 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
245 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation