??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 8000006721
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000006721
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST KTB3526 HOR
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, sin coliso, Carriles, 35 x 7.5 x 199 mm, Acero, cincado, cromado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4050118652895
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
183 mm
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
199 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.068 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
199 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation