??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8000006712
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000006712
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST KTB4030 VER
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, sans perçage longitudinal, Profilés support, 35 x 7.5 x 345 mm, Acier, zingué, chromé
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
GTIN-Code
4050118652857
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
329 mm
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
345 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.128 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
345 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Aperçus & Génération 3D