??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8000003914
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000003914
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS35X7.5 ST POK 2560
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, mit Langloch, Tragschienen, 35 x 7.5 x 583 mm, Stahl, verzinkt und passiviert
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4050118652741
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC899
Bohrlochabstand mittig
573 mm
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO740
Form des Loches
Langloch
BAA018
Länge
583 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.168 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
583 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
0
URL
URL
Preview - Generation