??
Selezione modello CAD
Weidmueller 8000003892
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000003892
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15X5 ST POK 0819
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto, Guide di supporto, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 177 mm, Posizione verticale: 15 mm, Profondità: 5 mm
DESCLONG
Description long
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
GTIN
4050118652574
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
169 mm
AAG011
thickness of material
1 mm
AAG076
punching present
No
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
177 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.033 kg
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
177 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation