??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8000003892
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000003892
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS15X5 ST POK 0819
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 177 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4050118652574
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC899
Bohrlochabstand mittig
169 mm
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAG076
Lochung vorhanden
Nein
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
177 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 15 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.033 kg
BAA020
Höhe
15 mm
BAF016
Breite
177 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation