??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 8000003888
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000003888
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15X5 ST K11
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, szyny nośne, Stal, ocynkowany, chromowany, Szerokość: 64 mm, Wysokość: 15 mm, Głębokość: 5.5 mm
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
4050118652390
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAG076
punching present
No
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
64 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.013 kg
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
64 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation