??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 8000003888
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000003888
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15X5 ST K11
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, Profilés support, Acier, zingué, chromé, Largeur: 64 mm, Hauteur: 15 mm, Profondeur: 5.5 mm
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
4050118652390
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAG076
punching present
No
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
64 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.013 kg
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
64 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Aperçus & Génération 3D